Kako preprečiti izgubljanje surovin
Proizvajalci hrane surovine za svojo proizvodnjo hranijo v različnih silosih in rezervoarjih. Surovine so različne tekočine in sipki materiali raznih granulacij. Vsaka ima svoje, posebne lastnosti in zahteve glede skladiščenja.
Z naraščajočimi stroški surovin njihov monitoring pridobiva pomen. Kalo ali metanje v odpad zaradi poslabšanja kakovosti oz. poškodb surovin povečuje stroške. Ohranjanje konkurenčnosti zahteva izboljšane izkoristke in zmanjševanje proizvodnih izgub. Učinkovita proizvodnja je nujna.
Procesne meritve v silosih za sipke snovi
Napredne procesne meritve omogočajo procesnim inženirjem, da temelj njihovih odločitev niso ugibanja.

Meritev nivoja
Učinkoviti sistemi za upravljanje z zalogami zahtevajo hiter in zanesljiv dostop do podatkov o razpoložljivih količinah produktov. Polnjenje zalogovnikov mora biti pod stalnim, natančnim nadzorom, da se prepreči prenapolnjenost. Ročne meritve povečujejo operativne stroške, ker so dolgotrajne in delovno potratne.
Ena najpogosteje uporabljenih tehnologij za zvezno merjenje nivoja v zalogovnikih je radar s prosto potujočim valom. Dodatna preskušena tehnologija so vibracijska mejna stikala, namenjena zaznavanju in alarmiranju minimalnega in maksimalnega nivoja. Prednost obeh tehnologij je preprostost vgradnje in prevzema v obratovanje.

Rešitev za monitoring temperature
Zaznajte eksotermne reakcije in se izognite degradaciji produkta
Pri organskih surovinah, izpostavljenih kontaminantom okolja, lahko pride do kemičnih procesov, ki sproščajo toploto. Te, eksotermne reakcije lahko degradirajo kakovost produkta in predstavljajo tveganje za vžig in eksplozijo.
Rešitev za monitoring temperature Endress+Hauser sestavlja več komponent. Sestavljajo jo večtočkovni termometer, sistemske komponente, programska oprema in storitve, ki skupaj zagotavljajo vsestransko profiliranje temperature v rezervoarjih in skladiščnih aplikacijah. Rešitev meritve temperature zagotavlja neprekinjeno merjenje in samodejno zazna vsako temperaturno variacijo. Tako omogoča hitro ukrepanje in preprečuje izgubo produkta.
Rešitev za monitoring temperature sestavljajo produkti:
- iTHERM TMS31 MultiSens, z velikim številom merilnih točk omogoča neprekinjen monitoring temperaturnega profila.
- Memograph Advanced Data Manager M RSG45, zagotavlja vizualizacijo na licu mesta, izračun in zanesljivo povezljivost.
- Fieldgate FXA42, omogoča monitoring merilnikov z digitalnimi ali 4 do 20 mA vmesniki na silosu ali na različnih lokacijah.
- Robne naprave (Edge devices) serije SGC
- Spletna aplikacija SupplyCare (hosting)

Monitoring vlage
Spremljajte vsebnost vlage in imejte jasno sliko stanja
Vse surovine vsebujejo nekaj vode. Vsebnost vlage ne določa le kakovosti izdelkov, ampak vpliva tudi na rok uporabnosti in ceno zaradi teže izdelka. Predpisi tvorijo pravni okvir tudi v zvezi z vsebnostjo vlage. Stalen monitoring vlage zagotavlja kakovost izdelkov in učinkovito ravnanje s sipkim materialom. Inline meritve vlage so odličen vir informacij o stanju materiala in zagotavljajo preglednosti procesa v realnem času.
Uporaba Solitrenda MMP44 omogoča:
- Neposredno merjenje vlage v materialu tudi na težko dostopnih mestih
- Neprekinjeno beleženje in monitoring vsebnosti vlage in temperature
- Izboljšan in natančnejši nadzor procesa v vseh korakih
- Izboljšano stabilnost procesa in s tem manjše izgube produkta (zaradi pretiranega izsuševanja ali preveč vlage)
- Nižje stroške, povezane s sušenjem brez pretiranega izsuševanja, kar vodi v izboljšanje energetske učinkovitosti

Monitoring prašnih filtrov
Vpeljite monitoring filtrov za prah in se izognite fizičnim pregledom
Zbiralniki prahu lovijo prašne delce v obratih za ravnanje s sipkimi snovmi in njihovo predelavo. Tako preprečujejo onesnaženje zraka s temi delci in imajo ključno vlogo pri varstvu okolja in zdravja. Zbrani delci se kopičijo, kar povzroča neučinkovitost filtrov, njihovo preobremenitev in pomeni tveganje za okvare.
Prednosti:
- Podatki v realnem času in identifikacija strganosti filtrov
- Avtomatsko čiščenje filtrov glede na dejanske razmere
- Ni potrebe po ročnih pregledih
- Povečana operativna učinkovitost
Inline meritve z diferenčnimi merilniki tlaka omogočajo učinkovit monitoring stanja filtrov, kar pomeni, da je mogoče določiti pravi čas za čiščenje in drugo vzdrževanje.
Procesne meritve v rezervoarjih za tekočine
Napredne procesne meritve omogočajo procesnim inženirjem, da temelj njihovih odločitev niso ugibanja.

Meritev nivoja
Učinkovitost skladiščenja tekočin zahteva hiter in zanesljiv dostop do potrebnih proizvodnih materialov. Da preprečimo prenapolnjenost ali suhi tek črpalk, moramo natančno spremljati procese polnjenja in praznjenja. Na voljo so različne inline merilne tehnologije za zvezno merjenje nivoja in zaznavanje mejnih točk snovi v rezervoarjih. Tri take tehnologije so radar s prosto potujočim valom, vodeni radar in vibracijska mejna stikala. Je pa na voljo tudi še kaj drugega.

Monitoring temperature
Odvisno od tega, kaj hranimo v rezervoarju, lahko monitoring temperature postane bistven ukrep za preprečevanje razmnoževanja mikroorganizmov. Endress+Hauser lahko dobavi različne naprave za inline meritve temperatur, ki zagotavljajo natančen nadzor.

Monitoring nastajanja oblog
Zgodaj zaznajte nastajanje oblog in zagotovite varnost produkta
Neželene obloge nastajajo tudi v rezervoarjih za shranjevanje medijev. Odložene plasti so običajno zelo tanke. Tudi take plasti lahko povzročijo težave pri polnjenju, praznjenju ali učinkovitem prenosu energije. Kako take plasti zanesljivo zaznati brez odpiranja posod? Kako lahko ugotovimo obseg onesnaženja in se s tem izognemo degradaciji kakovosti produkta?
Endress+Hauserjev Liquitrend QMW43 omogoča zanesljivo zaznavanje, kvantificiranje in kvalificiranje oblog in umazanije v napolnjenih rezervoarjih neodvisno od lastnosti medijev.

Rešitve za upravljanje zalog
Proizvodna podjetja navadno nimajo vzpostavljenih doslednih postopkov za merjenje in prikazovanje zalog. Podatke o inventarju pogosto obdelujejo ročno, kar pomeni veliko dela in napak v podatkih. Posledično se številna podjetja odločajo na podlagi predpostavk o zalogah, kar običajno pomeni visoke zaloge in stroške z njimi. Rešitve za nadzor inventarja omogočajo enostaven monitoring in vizualizacijo stanj zalog v rezervoarjih, silosih in vsebnikih in tako rešujejo izziv obvladovanja zalog.
Sorodne teme
Odkrijte dodatne priložnosti za povečanje produktivnosti z inline meritvami