Poskusite iskati po ključnih besedah, šifri izdelka ali številki naročila ali serijski številki, npr. „CM442“ ali „tehnične informacije“
Za začetek iskanja vnesite vsaj dva znaka.
  • Zgodovina

Level measurement with pressure

Continuous level measurement with differential pressure transmitter

Level measurement with pressure
8 Izdelki
Filter X icon

Izdelek se postopoma ukinja

Na voljo nove alternative

Smernice za postopno opuščanje

Endress+Hauser se zavezuje k dolgoročni podpori vseh naših izdelkov.

Prevzemamo podporo in servis naših izdelkov za obdobje desetih let po obvestilu o umiku izdelka (do trenutka, ko nadomestni deli niso več na voljo).

Vendar si pridržujemo pravico do ponudbe alternativnih rešitev, vključno z nadomestnimi izdelki, če se štejejo za bolj primerne.

Status izdelka

Koren izdelka PMD55
Ime Differential pressure Deltabar PMD55
Status izdelka In phase out
Datum ukinitve 12/2024
Ustavitev naročila 6/2027
Nadomestni senzor do not applicable
Kalibracija do not applicable
Razpoložljivost rezervnih delov 7/2030
Popravilo do 7/2030
Nova alternativa PMD55B
Nasveti za vzdrževanje

Izdelek se postopoma ukinja

Na voljo nove alternative

Smernice za postopno opuščanje

Endress+Hauser se zavezuje k dolgoročni podpori vseh naših izdelkov.

Prevzemamo podporo in servis naših izdelkov za obdobje desetih let po obvestilu o umiku izdelka (do trenutka, ko nadomestni deli niso več na voljo).

Vendar si pridržujemo pravico do ponudbe alternativnih rešitev, vključno z nadomestnimi izdelki, če se štejejo za bolj primerne.

Status izdelka

Koren izdelka PMD75
Ime Differential pressure Deltabar PMD75
Status izdelka In phase out
Datum ukinitve 12/2024
Ustavitev naročila 6/2027
Nadomestni senzor do not applicable
Kalibracija do not applicable
Razpoložljivost rezervnih delov 7/2030
Popravilo do 7/2030
Nova alternativa PMD75B
Nasveti za vzdrževanje

Application-specific product selection

Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components. The Applicator tool helps you to make an individual product selection according to your application.

About level measurement with pressure

Proven in use in a wide range of applications in numerous industries: Differential pressure transmitters offer the possibility of continuous level measurement as well as volume and mass measurements in liquids. They are suitable for all types of media, both in standard applications and for applications with high process pressures and temperatures.

Measuring principle

For differential pressure measurement in fill level applications, a sensor module measures the hydrostatic pressure, which increases or decreases depending on the fill level due to gravity. A second sensor module measures the head pressure. The level is calculated in the transmitter from these digital values.

Benefits

  • Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
  • Process temperatures from -70 to +400 °C are possible with diaphragm seals
  • Improved process availability and minimization of safety risks thanks to electronic differential pressure system