Lastnosti na dlani
Material process membrane
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
Področje uporabe
The Deltabar PMD50 is a differential pressure transmitter with metal membrane for measurement of liquids and gases. It is optimized for standard applications and offers intuitive operating functions.
Pressure measuring range: up to 40 bar (600 psi)
Process temperatures up to 400°C (752°F) with diaphragm seal
Accuracy: up to +/-0.055%
Prednosti
Software wizard enables fast and easy commissioning
Devices developed in accordance with IEC 61508
Flexible write protection via hardware and/or software wizard
Pre-assembled manifolds (pressure and leakage-tested) for faster installation
Segment Lean
Standardni produkti
Zanesljivi, robustni, nezahtevni za vzdrževanje
Tehnična odličnost
Preprostost
©Endress+Hauser
Enostavni produkti
Lahka izbira, vgradnja in uporaba
Tehnična odličnost
Preprostost
Standardni produkti
Zanesljivi, robustni, nezahtevni za vzdrževanje
Tehnična odličnost
Preprostost
Vrhunski produkti
Visoko funkcionalni in praktični
Tehnična odličnost
Preprostost
Specialni produkti
Zasnovani za posebej zahtevne aplikacije
Tehnična odličnost
Preprostost
FLEX izbira
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
Loading alternative products
Characteristic
Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning.
Supply voltage
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Reference Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.1 % of URL/ year 0.2 % of URL/ 5 years 0.25 % of URL/ 10 years
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
Smallest calibratable span
Material process membrane
Certificates / Approvals
ATEX, FM, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI
Design approvals
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Specialities
Zero/Span buttons, Testclamp, RFID TAG for easy identification
Največkrat preneseno
EA Priključni modul
Slovenska različica - 06/2024
Cerabar, Deltabar
EN
SL
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SV TH TR ZH
06/06/2024
Jezik:
slovenščina
Verzija:
06/06/2024
Velikost datoteke:
667.9 KB
Ime datoteke:
EA01496FSL_0124-00.pdf
Dokumenti 65
Differential pressure, level and flow measurement in liquids or gases HART
EN
SL
nemščina španščina French italijanščina japonščina poljščina portugalščina ruščina kitajščina
29/03/2024
Jezik:
angleščina
Verzija:
29/03/2024
Velikost datoteke:
1.3 MB
Ime datoteke:
TI01774PEN_0324-00.pdf
Differential pressure measurement HART
EN
SL
nemščina španščina French italijanščina japonščina poljščina portugalščina ruščina kitajščina
29/03/2024
Jezik:
angleščina
Verzija:
29/03/2024
Velikost datoteke:
1.4 MB
Ime datoteke:
BA02333PEN_0324-00.pdf
Differential pressure measurement HART
EN
SL
nemščina
29/03/2024
Jezik:
angleščina
Verzija:
29/03/2024
Velikost datoteke:
1.3 MB
Ime datoteke:
GP01223PEN_0124-00.pdf
Merjenje diferenčnega tlaka HART
EN
SL
bolgarščina češčina danščina nemščina grščina španščina estonščina finščina French hrvaščina madžarščina indonezijščina italijanščina japonščina korejščina Lithuanian Latvian nizozemščina norveščina poljščina portugalščina romunščina ruščina slovaščina švedščina tajščina turščina kitajščina
29/03/2024
Jezik:
slovenščina
Verzija:
29/03/2024
Velikost datoteke:
616.1 KB
Ime datoteke:
KA01680PSL_0123-00.pdf
EA Glavna elektronska enota
Digitalna komunikacija
Cerabar, Deltabar
EN
SL
bolgarščina češčina danščina nemščina grščina španščina estonščina finščina French hrvaščina madžarščina indonezijščina italijanščina japonščina korejščina Lithuanian Latvian nizozemščina norveščina poljščina portugalščina romunščina ruščina slovaščina švedščina tajščina turščina kitajščina
06/06/2024
Jezik:
slovenščina
Verzija:
06/06/2024
Velikost datoteke:
584 KB
Ime datoteke:
EA01497FSL_0124-00.pdf
EN
SL
nemščina
06/06/2024
Jezik:
angleščina
Verzija:
06/06/2024
Velikost datoteke:
467 KB
Ime datoteke:
EA01495FEN_0124-00.pdf
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant Cerabar, Deltabar, Prowirl L
EN
SL
nemščina
28/03/2025
20/02/2023
25/05/2020
Jezik:
angleščina
Verzija:
28/03/2025
Velikost datoteke:
465.5 KB
Ime datoteke:
EA01306FEN_0325-00.pdf
EA Flanges, seals, mounting kit
Deltabar
EN
SL
nemščina
06/06/2024
11/03/2022
31/07/2020
Jezik:
angleščina
Verzija:
06/06/2024
Velikost datoteke:
650.8 KB
Ime datoteke:
EA01315PEN_0324-00.pdf
EN
SL
bolgarščina češčina danščina nemščina grščina španščina estonščina finščina French hrvaščina madžarščina indonezijščina italijanščina japonščina korejščina Lithuanian Latvian nizozemščina norveščina poljščina portugalščina romunščina ruščina slovaščina švedščina tajščina turščina kitajščina
06/06/2024
Jezik:
slovenščina
Verzija:
06/06/2024
Velikost datoteke:
667.9 KB
Ime datoteke:
EA01496FSL_0124-00.pdf
Locking screw NPT¼
316L, alloy
Deltabar PMD55B, PMD75B Deltabar M PMD55, Deltabar S PMD75
EN
SL
nemščina
31/07/2020
Jezik:
angleščina
Verzija:
31/07/2020
Velikost datoteke:
153.4 KB
Ime datoteke:
EA01318PEN_0120.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM
Številka risbe
Kataloška koda
14
71487198
Blind plug M20, Alu, Ex d
Številka risbe
Kataloška koda
14
71679714
Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM
Številka risbe
Kataloška koda
14
71487199
Blind plug M20, 316L, Ex d
Številka risbe
Kataloška koda
14
71679712
Številka risbe
Kataloška koda
14
71487201
Blind plug NPT1/2, Alu, Ex d
Številka risbe
Kataloška koda
14
71679718
Številka risbe
Kataloška koda
14
71487203
Blind plug NPT1/2, 316L, Ex d
Številka risbe
Kataloška koda
14
71679715
Številka risbe
Kataloška koda
15
71435135
Cable gland M20, brass nickel plated
Številka risbe
Kataloška koda
15
71435136
Številka risbe
Kataloška koda
15
71435137
Ground terminal Housing L+P
Številka risbe
Kataloška koda
18
71474251
Številka risbe
Kataloška koda
20
71652584
Številka risbe
Kataloška koda
20
71652585
Številka risbe
Kataloška koda
20
71652587
Cover Alu, sight glass, Ex d
Številka risbe
Kataloška koda
20
71652606
Cover red Alu, sight glass, Ex d
Številka risbe
Kataloška koda
20
71652609
Cover 316L, sight glass, Ex d
Številka risbe
Kataloška koda
20
71652610
Številka risbe
Kataloška koda
20
71652611
Cover red Alu, closed, Ex d
Številka risbe
Kataloška koda
20
71652607
Cover sealing HNBR, 5 pieces
Številka risbe
Kataloška koda
21
71652612
Številka risbe
Kataloška koda
30
71652583
Terminal unit TU300A, 4-20mA
Številka risbe
Kataloška koda
35
71652576
Terminal unit TU301A, 4-20mA, OVP
Številka risbe
Kataloška koda
35
71652580
O-ring 44.0x3.0 FKM 70, 4 pieces
Številka risbe
Kataloška koda
57
52020733
O-ring 44.0x3.0 EPDM 70, 4 pieces
Številka risbe
Kataloška koda
57
71343401
O-Ring , 44.2 x 3.0 FFKM 75, 2 pcs.
Številka risbe
Kataloška koda
57
71498076
Locking screw (2x), NPT1/4, 316L
Številka risbe
Kataloška koda
63
71485122
Valve block, 3x EN61518_milled/cp1.4404
Valve block, 5x EN61518_milled/cp1.4404
Mount.bracket 3/5 valve, stainless steel
Mounting bracket standard, 7/16-20 UNF
Valve block, 3x EN61518 _cpl 1.4404_Gr.
Valve block, 5x EN61518 _cpl 1.4404_Gr.
Cenimo vašo zasebnost
Uporabljamo piškotke, da bi lahko izboljšali vašo izkušnjo med brskanjem, zbirali statistične podatke za izboljšanje delovanja spletnega mesta in zagotavljali prilagojene oglase ali vsebine.
Z izbiro "Sprejmi vse" se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Za podrobnosti si oglejte naš Pravilnik o piškotkih .
Prilagodi
Sprejmi samo bistveno
Sprejmi vse