Poskusite iskati po ključnih besedah, šifri izdelka ali številki naročila ali serijski številki, npr. „CM442“ ali „tehnične informacije“
Za začetek iskanja vnesite vsaj dva znaka.
  • Zgodovina

Absolute and gauge pressure measurement

Pressure transducers for continuous measurement or pressure switches in liquids

Absolute and gauge pressure measurement
20 Izdelki
Filter X icon

Smernice za postopno opuščanje

Endress+Hauser se zavezuje k dolgoročni podpori vseh naših izdelkov.

Prevzemamo podporo in servis naših izdelkov za obdobje desetih let po obvestilu o umiku izdelka (do trenutka, ko nadomestni deli niso več na voljo).

Vendar si pridržujemo pravico do ponudbe alternativnih rešitev, vključno z nadomestnimi izdelki, če se štejejo za bolj primerne.

Status izdelka

Koren izdelka PMC51
Ime Absolute and gauge pressure Cerabar PMC51
Status izdelka In phase out
Datum ukinitve 12/2024
Ustavitev naročila 6/2027
Nadomestni senzor do not applicable
Kalibracija do not applicable
Razpoložljivost rezervnih delov 7/2030
Popravilo do 7/2030
Nova alternativa PMC51B
Nasveti za vzdrževanje

Smernice za postopno opuščanje

Endress+Hauser se zavezuje k dolgoročni podpori vseh naših izdelkov.

Prevzemamo podporo in servis naših izdelkov za obdobje desetih let po obvestilu o umiku izdelka (do trenutka, ko nadomestni deli niso več na voljo).

Vendar si pridržujemo pravico do ponudbe alternativnih rešitev, vključno z nadomestnimi izdelki, če se štejejo za bolj primerne.

Status izdelka

Koren izdelka PMC71
Ime Absolute and gauge pressure Cerabar PMC71
Status izdelka In phase out
Datum ukinitve 12/2024
Ustavitev naročila 6/2027
Nadomestni senzor do not applicable
Kalibracija do not applicable
Razpoložljivost rezervnih delov 7/2030
Popravilo do 7/2030
Nova alternativa PMC71B
Nasveti za vzdrževanje

Smernice za postopno opuščanje

Endress+Hauser se zavezuje k dolgoročni podpori vseh naših izdelkov.

Prevzemamo podporo in servis naših izdelkov za obdobje desetih let po obvestilu o umiku izdelka (do trenutka, ko nadomestni deli niso več na voljo).

Vendar si pridržujemo pravico do ponudbe alternativnih rešitev, vključno z nadomestnimi izdelki, če se štejejo za bolj primerne.

Status izdelka

Koren izdelka PMP51
Ime Absolute and gauge pressure Cerabar PMP51
Status izdelka In phase out
Datum ukinitve 12/2024
Ustavitev naročila 6/2027
Nadomestni senzor do not applicable
Kalibracija do not applicable
Razpoložljivost rezervnih delov 7/2030
Popravilo do 7/2030
Nova alternativa PMP51B, PMP43
Nasveti za vzdrževanje

Izdelek se postopoma ukinja

Na voljo nove alternative

Naslednik
Naslednik
PMP63B

Smernice za postopno opuščanje

Endress+Hauser se zavezuje k dolgoročni podpori vseh naših izdelkov.

Prevzemamo podporo in servis naših izdelkov za obdobje desetih let po obvestilu o umiku izdelka (do trenutka, ko nadomestni deli niso več na voljo).

Vendar si pridržujemo pravico do ponudbe alternativnih rešitev, vključno z nadomestnimi izdelki, če se štejejo za bolj primerne.

Status izdelka

Koren izdelka PMP55
Ime Absolute and gauge pressure Cerabar PMP55
Status izdelka In phase out
Datum ukinitve 12/2024
Ustavitev naročila 6/2027
Nadomestni senzor do not applicable
Kalibracija do not applicable
Razpoložljivost rezervnih delov 7/2030
Popravilo do 7/2030
Nova alternativa PMP51B, PMP43,
Nasveti za vzdrževanje

Absolute and gauge pressure measurement

Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.

About absolute and gauge pressure measurement

Absolute and gauge pressure continuous measurement or pressure switches provide the safe measurement of liquids and gases in various applications. Cerabar sensors and Ceraphant switches monitor reliably the level in food applications. The devices have various hygienic approvals. Also in the process industry with SIL and explosion protection certificates there is reliable measurement guaranteed. Check out the broad range of Cerabar and Ceraphant devices and click on the button below.

Absolute and gauge pressure measurement with ceramic or silicon cell or diaphragm seal offer the perfect fit for various applications in the process and hygienic industries. With the right sensor technology and fit for purpose devices Endress+Hauser offers pressure transducers with quick setup or even just plug & play which allows simple commissioning, reduces costs and saves time - be it a pressure switch or a pressure transmitter.

Absolute and gauge pressure measurement: Measuring Principle

Silicon cell: The operating pressure deflects the process isolating diaphragm and a fill fluid transfers the pressure to a resistance bridge (semiconductor technology). The pressure-dependent change in the bridge output voltage is measured and evaluated.

Pressure switch: The pressure switch opens or closes an electrical PNP contact when a certain set pressure has been reached. In addition, a 4 to 20mA output is available.

Benefits

  • Silicon cell: For process pressures up to 700bar (10,500psi), small flush-mount process connections, guaranteed overload resistance, minimal thermal effects
  • Diaphragm seal: Variety of special materials and process connections, process temperatures from-70 up to +400°C (-94 to +752°F)
  • Pressure switch: Function check and on-site information with LEDs and digital display, operation and visualization also possible via PC, stainless steel housing and lasered nameplate