Poskusite iskati po ključnih besedah, šifri izdelka ali številki naročila ali serijski številki, npr. „CM442“ ali „tehnične informacije“
Za začetek iskanja vnesite vsaj dva znaka.
  • Zgodovina

Paddle switch level measurement

Point level detection in bulk solids

Paddle switch level
3 Izdelki
Filter X icon

Smernice za postopno opuščanje

Endress+Hauser se zavezuje k dolgoročni podpori vseh naših izdelkov.

Prevzemamo podporo in servis naših izdelkov za obdobje desetih let po obvestilu o umiku izdelka (do trenutka, ko nadomestni deli niso več na voljo).

Vendar si pridržujemo pravico do ponudbe alternativnih rešitev, vključno z nadomestnimi izdelki, če se štejejo za bolj primerne.

Status izdelka

Koren izdelka FTE30
Ime Point level switch Soliswitch FTE30 rotary paddle switch
Status izdelka In phase out
Datum ukinitve 2/2024
Ustavitev naročila 9/2025
Nadomestni senzor do not applicable
Kalibracija do not applicable
Razpoložljivost rezervnih delov 3/2031
Popravilo do not applicable
Nova alternativa FTE20
Nasveti za vzdrževanje

Smernice za postopno opuščanje

Endress+Hauser se zavezuje k dolgoročni podpori vseh naših izdelkov.

Prevzemamo podporo in servis naših izdelkov za obdobje desetih let po obvestilu o umiku izdelka (do trenutka, ko nadomestni deli niso več na voljo).

Vendar si pridržujemo pravico do ponudbe alternativnih rešitev, vključno z nadomestnimi izdelki, če se štejejo za bolj primerne.

Status izdelka

Koren izdelka FTE31
Ime Point level switch Soliswitch FTE31 Rotary paddle switch
Status izdelka In phase out
Datum ukinitve 2/2024
Ustavitev naročila 9/2025
Nadomestni senzor do not applicable
Kalibracija do not applicable
Razpoložljivost rezervnih delov 3/2031
Popravilo do not applicable
Nova alternativa FTE20
Nasveti za vzdrževanje

Paddle switch level measurement

Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.

About paddle switch level measurement

The universally usable paddle point level switch Soliswitch is deployed as a full, empty and requirement alarm in silos with bulk solids. Check out the range of Soliswitch devices for bulk solid applications and click on the button below.

Different variants of paddle switches for point level detection in bulk materials are available. The robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas. It is ideal for flowing bulk solids up to a grain size of 50mm (2”).

Paddle switch measurement: Measuring Principle

The rotation of the paddle is stopped as it is covered by solids. This actuates a relay.

Benefits

  • Measuring principle for simple applications
  • No calibration required