Poskusite iskati po ključnih besedah, šifri izdelka ali številki naročila ali serijski številki, npr. „CM442“ ali „tehnične informacije“
Za začetek iskanja vnesite vsaj dva znaka.
  • Zgodovina
Level switch Soliswitch FTE31

Point level switch
Soliswitch FTE31
Rotary paddle switch

Simple mechanical mechanism, extremely robust and cost-effective point level switch for bulk solids

FTE31
Please Wait (spinning wheel)
Nalaganje cene
Cene trenutno niso na voljo
Price on request

Lastnosti na dlani

  • Process temperature

    -20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.5 bar to 1.5 bar (7 psi to 22 psi)

  • Min. density of medium

    >= 100 g/l

Področje uporabe

The economical Soliswitch FTE31 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas.

The universal point level switch FTE31 is used as a full, empty and demand alarm on silos containing solids. Its construction and materials make the unit suitable for use in the food industry. The unit is suitable as a level limit switch in dust-explosion-hazardous areas.

Typical applications are level detection in: Cereals, sugar, cacao, animal feeds, washing powders, chalk, dry plaster, cement, granulates, wood chips

Prednosti

  • Reliable and economical paddle switch

  • Highest safety standard for dust-explosion-hazardous areas

  • Diverse instrument designs for use under different application conditions

  • Slip clutch prevents impact on paddle

  • Ingress protection to IP 65 / NEMA 4x / Type 4x for optimum safety in the process

Segment Fundamental

  • Enostavni produkti

  • Lahka izbira, vgradnja in uporaba

Tehnična odličnost

Preprostost

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Enostavni produkti

  • Lahka izbira, vgradnja in uporaba

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Standardni produkti

  • Zanesljivi, robustni, nezahtevni za vzdrževanje

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Vrhunski produkti

  • Visoko funkcionalni in praktični

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Specialni produkti

  • Zasnovani za posebej zahtevne aplikacije

Tehnična odličnost

Preprostost

Spremenljivo

FLEX izbira Tehnična odličnost Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zadostite svojim osnovnim merilnim potrebam

Tehnična odličnost
Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Obvladajte ključne procese na preprost način

Tehnična odličnost
Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Optimirajte procese z inovativnimi tehnologijami

Tehnična odličnost
Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Imejte pod nadzorom najzahtevnejše aplikacije

Tehnična odličnost
Preprostost

Spremenljivo

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products