Lastnosti na dlani
-
Input
1 x analogue 4...20 mA
-
Output
1 x open collector
-
Display
LCD 26 mm (1.02")
5-digit
Bargraph
Plain text display -
Power Supply
Loop powered
Področje uporabe
The indicator shows the measured signal on the large, backlit display. A bar graph indicates the value graphically for a quick process overview. An editable plain text field displays further information like engineering unit or TAG. Limit value infringement is also signalized and an open collector can be switched. The indicator is powered directly from the 4...20 mA loop and doesn't need a separate power supply. For applications in hazardous areas the device is available with Ex approvals.
Microcontroller controlled process indicator with field housing and illuminated LC display. The measuring range, decimal point and offset of the display can be configured comfortably by means of three keys in the device with the housing open or by means of a PC with the FieldCare PC software.
Prednosti
Display of 4 to 20 mA measured values
5-digit measured value display with dimension, bar graph and backlight
No external power supply required
Versions: Fiber glass reinforced plastic respectively aluminum for Ex-applications
Easy 3-key operation; or configuration with FieldCare PC software; or configuration without power supply using setup box
International approvals; marine approval
Allows the HART® transmission protocol to pass unimpeded
Segment Fundamental
-
Enostavni produkti
- Lahka izbira, vgradnja in uporaba
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
TI RIA16
Loop-powered field indicator
EN SL Izbira drugega jezika 13/02/202307/11/201625/04/201427/09/201328/03/2013Jezik:
angleščina
Verzija:
13/02/2023
Velikost datoteke:
687.5 KB
Ime datoteke:
TI00144REN_0623-00.pdf
-
-
-
Navodila za uporabo (BA)
BA RIA16
Loop-powered field indicator
EN SL Izbira drugega jezika 31/01/202325/04/201427/09/201308/04/201308/11/2012Jezik:
angleščina
Verzija:
31/01/2023
Velikost datoteke:
2.1 MB
Ime datoteke:
BA00280REN_0623-00.pdf
-
-
-
Kratka navodila (KA)
KA RIA16
Prikazovalnik za procesno okolje z napajanjem iz zanke
EN SL Izbira drugega jezika 01/03/202321/04/201731/03/201704/11/201426/06/2013Jezik:
slovenščina
Verzija:
01/03/2023
Velikost datoteke:
1.6 MB
Ime datoteke:
KA00279RSL_0523-00.pdf
-
-
-
Navodila za vgradnjo (EA)
RIA16X-Ex
Einbauanleitung für den Austausch des Gehäuse RIA16
EN SL Izbira drugega jezika 30/01/2025Jezik:
angleščina
Verzija:
30/01/2025
Velikost datoteke:
0 B
Ime datoteke:
71098930.pdf
-
-
-
Navodila za vgradnjo (EA)
RIA16X-Ex
Einbauanleitung für den Austausch der Elektronik RIA16
EN SL Izbira drugega jezika 30/01/2025Jezik:
angleščina
Verzija:
30/01/2025
Velikost datoteke:
0 B
Ime datoteke:
71098931.pdf
-
-
-
Navodila za vgradnjo (EA)
RIA16X-DA
Einbauanleitung für den Austausch des LC
EN SL Izbira drugega jezika 30/01/2025Jezik:
angleščina
Verzija:
30/01/2025
Velikost datoteke:
0 B
Ime datoteke:
71098927.pdf
-
-
-
Ex varnostna navodila (XA)
RIA16
FM:
Control Drawing IS, NI, DIP
120500111Jezik:
angleščina
Verzija:
04/03/2014
Velikost datoteke:
1.4 MB
Ime datoteke:
120500111.pdf
-
-
-
Ex varnostna navodila (XA)
RIA14, RIA16
Field Indicator
Ex ib IIC T4...T6 Gb
Ex db IIC T4...T6 GbEN SL Izbira drugega jezika 26/12/202228/09/202214/09/2020Jezik:
angleščina
Verzija:
26/12/2022
Velikost datoteke:
548.9 KB
Ime datoteke:
XA02237KEN_0322-00.pdf
-
-
-
Ex varnostna navodila (XA)
RIA16
ATEX, IECEx: Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb
Varnostna navodila za električno opremo v eksplozijsko nevarnih območjihEN SL Izbira drugega jezika 18/07/202205/08/201609/10/2009Jezik:
slovenščina
Verzija:
18/07/2022
Velikost datoteke:
385.3 KB
Ime datoteke:
XA00088RSL_1422-00.pdf
-
-
-
Ex varnostna navodila (XA)
XA RIA14, RIA16
1 Ex ib [ia] IIC T6...T4 Gb
EN SL Izbira drugega jezika 07/08/202423/03/202003/03/2017Jezik:
angleščina
Verzija:
07/08/2024
Velikost datoteke:
448.2 KB
Ime datoteke:
XA01462KEN_0324-00.pdf
-