Lastnosti na dlani
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
class 2 acc. to IEC 60584
class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC60751 Class A
IEC60751 Class AA -
Response time
TC
t50 = 1 s
t90 = 2 s
RTD
t50 = 3 s
t90 = 6 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Type J:
max. 520 °C
(max. 968 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 iTHERM StrongSens:
-50…500 °C
(-58…932 °F)
Pt100 TF:
-50…400 °C
(-58...752 °F) -
Max. immersion length on request
up to 60.000,00 mm (2.360'')
Področje uporabe
The iTHERM TMS31 is a versatile, modular multipoint temperature assembly designed for temperature average detection and profiling in grain, organic bulk material storage silos and in oil, fuel storage tanks.
The device’s mechanical robustness and accurate temperature sensors offer the necessary characteristics for safe, reliable and economic product storage operations. In its standard configuration it is available with up to 20 thermocouple (TC) or RTD sensors fitted to a primary metal rope.
Oil storage tanks
Bulk material silos
Prednosti
-
Easy installation and process integration thanks to a high degree of customization
-
Flexible rope that adapts to different silos or tank operating conditions (filling, emptying, storage, …)
-
Intrinsically safe device for use in Ex areas
-
Highly robust design for a long product lifetime and continuous monitoring in all conditions
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
TI iTHERM MultiSens Bundle TMS31 Multipoint thermometer
Direct contact TC/RTD temperature profiling solution with flexible metal
rope for silos and storage tank applicationsEN SL 31/03/202420/12/2018Jezik:
angleščina
Verzija:
31/03/2024
Velikost datoteke:
4 MB
Ime datoteke:
TI01443TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Navodila za uporabo (BA)
BA iTHERM MultiSens Bundle TMS31 Večtočkovni termometer
Rešitev z jeklenico za določanje temperaturnega profila s kontaktnimi
termočleni/uporovnimi senzorji temperature za uporabo v silosi
h in skladiščnih rezervoarjihEN SL 30/04/202415/12/2018Jezik:
slovenščina
Verzija:
30/04/2024
Velikost datoteke:
3.5 MB
Ime datoteke:
BA01955TSL_0224-00.pdf
-
-
-
Posebna dokumentacija (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jezik:
angleščina
Verzija:
14/07/2021
Velikost datoteke:
478.5 KB
Ime datoteke:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Brošura za področje dejavnosti (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieJezik:
nemščina
Verzija:
06/07/2023
Velikost datoteke:
38.5 MB
Ime datoteke:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Brošura za področje dejavnosti (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesJezik:
angleščina
Verzija:
06/07/2023
Velikost datoteke:
39 MB
Ime datoteke:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Študija primera (CS)
벌크 사일로 내 곡물 분진 폭발 방지
플랜트와 근로자의 안전을 확보하는 방법
Jezik:
korejščina
Verzija:
26/04/2024
Velikost datoteke:
778 KB
Ime datoteke:
CS01823B60KO0123.pdf
-
-
-
Študija primera (CS)
Schutz vor Staubentzuendung in Schuettgutsilos
Wie kann die Sicherheit von Anlagen und des Personals
sichergestellt werden?Jezik:
nemščina
Verzija:
06/10/2023
Velikost datoteke:
323.1 KB
Ime datoteke:
CS01823B11DE0123_Lagerung_20230912.pdf
-
-
-
Študija primera (CS)
Örnek Olay İncelemesi: Dökme katılarda tahıl tozunun tutuşmasını önleyin
Örnek Olay İncelemesi: Dökme katılarda tahıl tozunun tutuşmasını önleyin
Tesis ve personel güvenliğinin nasıl sağlanacağını deneyimlediniz mi?Jezik:
turščina
Verzija:
05/03/2024
Velikost datoteke:
358.2 KB
Ime datoteke:
CS01823B60EN0123_Storage_20230912-TR.pdf
-
-
-
Študija primera (CS)
Succes story
Zapobieganie zapłonowi pyłu zbożowego w silosach magazynowych
Jezik:
poljščina
Verzija:
25/04/2024
Velikost datoteke:
8.5 MB
Ime datoteke:
23-0088_CS01823B60EN0123_Storage_20230912pl.pdf
-
-
-
Študija primera (CS)
バルクサイロ内の穀物粉塵の発火を防ぐ
バルクサイロ内の穀物粉塵の発火を防ぐ
工場と従業員の安全を確保するには?Jezik:
japonščina
Verzija:
06/03/2024
Velikost datoteke:
778.1 KB
Ime datoteke:
CS01823BJA_0123_Storage.pdf
-