Poskusite iskati po ključnih besedah, šifri izdelka ali številki naročila ali serijski številki, npr. „CM442“ ali „tehnične informacije“
Za začetek iskanja vnesite vsaj dva znaka.
  • Zgodovina
IO-Link

IO-Link - preprost, hiter in učinkovit način povezovanja s senzorji

Številni instrumenti našega nabora Fundamental, namenjeni osnovnim merilnim nalogam, so opremljeni s tehnologijo IO-Link

Industrijski procesi za svoje delovanje potrebujejo procese, ki zagotavljajo paro, vodo, stisnjen zrak in druge pline. Podporne procese najbolje obvladujete s preprostimi merilnimi instrumenti, ki v procese ne vpeljujejo kompleksnosti in dodatnih stroškov. IO-Link je uveljavljen standard za merilne instrumente z osnovno funkcionalnostjo, ki kljub svoji preprostosti nudijo preglednost podatkov in omogočajo dodatni nadzor, ki ga prinašajo digitalne tehnologije. Nabor Endress+Hauser instrumentov z IO-Link tehnologijo pokriva instrumente, namenjene merjenju nivoja, tlaka, pretoka in temperature.

Prednosti

  • Naprave IO-Link je mogoče parametrirati z inženirskimi sistemi ali programskimi orodji. Tako je konfiguracija naprave lažja. Zmanjšajo se tudi zaloge, ker ne potrebujete skladiščiti različnih variant. Parametriranje je mogoče izvesti na daljavo iz glavnega računalnika.

  • Instalacija ni tako kompleksna, saj so vse povezave med IO-Link in nadrejenimi napravami izvedene s standardnimi 3 ali 5-žilnimi neoklopljenimi kabli, dolgimi do 20 m, in standardnimi konektorji M12.

  • Vzdrževanje, popravilo in obratovanje (MRO) se pospeši zaradi sposobnosti samodiagnoze in samodejnega parametriranja IO-Link naprav. Procesne meritve so obogatene s podrobnimi statusnimi podatki in podatki o napakah.

  • Okvarjene naprave je mogoče zamenjati hitro, brez posebnih znanj in orodij. Možnosti za človeške napake tako rekoč ni. V nadomestne naprave se potrebni parametri samodejno naložijo iz centralnega mesta.

  • IO-Link instrumenti so del našega nabora Fundamental. Po strategiji FLEX so to najpreprostejši instrumenti. Segmentiranje instrumentov skladno strategijo FLEX našim strankam pomaga, da iz obsežnega portfolia produktov hitro in zanesljivo izberejo najprimernejše produkte za svojo aplikacijo.

IO-Link skupnost hitro raste. Od leta 2017 do 2021 je članstvo naraslo s 145 na več kot 350 podjetij. Do marca 2021 je bilo vgrajenih že več kot 21 milijonov naprav s tehnologijo IO-link. Letna rast je strma. IO-link je formaliziran s standardom IEC 61131-9. Ponudba instrumentov s to tehnologijo je obsežna. Skladnost vsakega produkta, ki je na voljo, lahko uporabnik preveri z aplikacijo IODDfinder, centralno bazo podatkov o vseh izdelkih IO-Link, ki je neodvisna od proizvajalca.

Primeri naših senzorjev z meritev nivoja in tlaka

Točkovno nivojsko stikalo Liquiphant FTL31za tekočine je zasnovano za industrijsko uporabo v strojegradnji in drugih panogah.

Nizko cenovni, kompaktni Cerabar PMP23, merilnik absolutnega ali relativnega tlaka za higienske aplikacije, ki temelji na piezouporovni tehnologiji.

Tlačno stikalo z ugodno ceno Ceraphant PTP31B, namenjeno varnemu merjenju in nadzoru absolutnega ali relativnega tlaka plinov, pare ali tekočin.

Ponudimo lahko tudi merilnike temperature ali pretoka

Kompaktni termometer iTHERM CompactLine TM311 meri temperaturo procesa s senzorskim elementom Pt100 (razred A, 4-žični).

Picomag je stroškovno učinkovit elektromagnetni merilnik pretoka za uporabo v različnih industrijskih panogah. Namenjen je aplikacijam v pomožnih tokokrogih s prevodnimi tekočinami. Končni uporabniki, izdelovalci modulov, proizvajalci opreme in sistemski integratorji cenijo kompaktnost njegove izvedbe, ki pomeni fleksibilnost pri načinu njegove uporabe.

Industrijsko Ethernet omrežje z IO-Linkom ©Endress+Hauser