Ogrevanje in hlajenje sta ključni komponenti številnih vsakodnevnih procesov. Kot v mnogih drugih primerih je za nižanje stroškov in porabe energije tudi v teh dveh primerih ključen izkoristek. Osebju, ki skrbi za ta dva podporna procesa, predstavljajo izziv kompleksnost novejših stavb, strogost zakonodaje in predpisov ter spreminjajoče se zahteve za ogrevanje in hlajenje. Z inteligentnimi energetskimi rešitvami si skrbniki lahko pomagajo vzdrževati ta dva procesa in zagotavljajo njuno učinkovitost.
Ogrevalni sistemi in daljinsko ogrevanje
Praviloma obstajajo številni, panožno-specifični procesi in tehnologije za ogrevanje. Za vsakega od njih so potrebni prilagojeni pristop in specifične meritve, s katerimi se oceni zmogljivost danega procesa in omogoči njegove izboljšave.
Tipični vzroki za energetske izgube kotlov in peči so neučinkovito/nepopolno izgorevanje, neustrezno obratovanje ter slabo vzdrževanje in servisiranje. Merjenje izkoristka je najboljši način preprečevanja izgub in zmanjševanja porabe energije (do 55 %).
Z monitoringom porabe goriva, dovedenega zraka, temperature dimnih plinov ali hitrosti prenosa toplotne energije lahko:
Ugotovite in količinsko opredelite izgube energije (npr. delovanje gorilnika brez ali zgolj z delno obremenitvijo).
Ocenite in optimirate stopnjo izkoristka in porabe kotla.
Zmanjšajte stroške vzdrževanja in količino časa nedelovanja.
Kvantificirajte ukrepe za izboljšanje (npr. predgrevanje dovedenega zraka).
Pri ogrevalnih sistemih je mogočih več izboljšav, s katerimi lahko zmanjšate stroške ogrevanja.
S temi instrumenti boste vedno vedeli, kaj se dogaja v vašem sistemu ogrevanja z vodo. Hkrati boste izboljšali varnost.
Pri hladilnih sistemih so možnosti za prihranke še boljše kot pri ogrevalnih. Številni industrijski procesi za hlajenje porabijo okoli 10 % od skupne porabe električne energije. Že manjše izboljšave lahko pomenijo znatne prihranke.
Za določitev idealne delovne točke je treba izdelati individualno analizo ponudbe in povpraševanja. Zgolj števci električne energije ne omogočajo monitoringa zanesljivosti celotnega povpraševanja po energiji.
Izboljšajte proces hlajenja z vodo
V industrijskih procesih se hladi na različne načine. V številnih primerih je priprava hladilne vode točka, ki omogoča izboljšanje učinkovitosti. Učinkovite komponente za učinkovit hladilni sistem niso dovolj. Pogosto so hladilni sistemi prilagojeni specifičnim potrebam naročnika. Zato moramo v obzir vzeti tudi konfiguracijo sistema in njegov način obratovanja.
Za izboljšavo svojega procesa vodnega hlajenja in celotnega hladilnega sistema lahko uporabite te vzdrževalne ukrepe:
Vzdržujte ustrezne pretoke in tlake.
Odpravite puščanja.
Preprečite nastajanje oblog v hladilnem stolpu in cevovodu.
Naredite analizo vode, da zagotovite skladnost z določenimi parametri kakovosti.
S temi instrumenti boste vedno vedeli, kaj se dogaja v vašem sistemu hlajenja z vodo. Hkrati boste izboljšali varnost.
Upravljanje porabe energije sistemov za oskrbo s paro, stisnjenim zrakom, plini in sistemov za ogrevanje ali hlajenje se začne z izbiro ustreznih instrumentov
Z uporabo rešitev za upravljanje porabe energije Endress+Hauser lahko zanesljivo prepoznate slabosti in potencial prihrankov sistema za pripravo stisnjenega zraka.
Potencialne prihranke pri rabi energije lahko najdemo v različnih podpornih sistemih in v različnih aplikacijah. Izkoristki kotlov in kakovost pare sta dobri izhodiščni točki.
Dodatne informacije o varčevanju energije v podpornih sistemih
Upravljanje porabe energije na podlagi meritev
Pri regulaciji procesov in v drugih industrijskih aplikacijah je učinkovitost ključna. Osebje mora varčevati z energijo in zmanjševati stroške, a ohranjati varnost, kakovost, zanesljivost in preprečevati izpade proizvodnje.
Spoznajte, kako znižati stroške energije z uporabo procesne instrumentacije. Prenesite si infografiko s spleta, da si ogledate nekaj nasvetov in na kaj je potrebno pomisliti pri razmišljanju o ustreznih merilnih tehnologijah.
Uporabljamo piškotke, da bi lahko izboljšali vašo izkušnjo med brskanjem, zbirali statistične podatke za izboljšanje delovanja spletnega mesta in zagotavljali prilagojene oglase ali vsebine.
Z izbiro "Sprejmi vse" se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Za podrobnosti si oglejte naš Pravilnik o piškotkih .