Kaj naj bo moj prvi korak proti optimizaciji porabe energije?
Ali veste, koliko energije porabi vaš sistem? To, da ne veste kje in zakaj trošite energijo, skoraj gotovo vodi v izgubo virov, zmanjšano produktivnost in nepotrebno porabo energije. Kako lahko operaterji in inženirji zagotovijo optimalno uporabo energije in virov v podpornih sistemih? Da prihranite, lahko uporabite številne pripomočke in aplikacije. Najprej se splača pogledati izkoristek kotla in kakovost pare.
Doseganje optimalnega delovanja kotla s povečanjem njegovega izkoristka
Če hočete ugotoviti, kje v procesu imate težave in meriti porabo pare, potrebujete merilne instrumente. Težava pri poskusu izboljšave izkoristka kotla so številne spremenljivke, ki na izkoristek vplivajo. Če gledamo celoten parni sistem, tako ali drugače skoraj vse na koncu vpliva na izkoristek, pa naj bo to temperatura zgorevalnega zraka kotla ali slabo delujoč oz. nedelujoč odvodnik kondenzata na robu razdelilnega voda.
Povečajte izkoristek kotla: monitoring z inteligentnimi instrumenti
Kotli imajo navadno svoje standardne instrumente, vendar se da regulacijo kotlov izboljšati z vgradnjo modernejših instrumentov, z izboljšanimi funkcijami nadzora. Uvedba ustreznih instrumentov, omogoči osebju, ki skrbi za kotel spremljanje specifične porabe energije in izkoristka kotla.
Za doseganje dobrega izkoristka kotla je spremljanje suhosti pare ključnega pomena. Stopnja suhosti pare določa, kako učinkovit je sistem in lahko močno vpliva na porabo energije in s tem stroške. Na učinkovitost kotla vplivajo izgube energije, prenos toplote, korozija in poraba pare. Nadzor napajalne vode, ločevanje pare in ustrezno obratovanje kotla lahko izboljšajo splošni izkoristek in zmogljivost sistema.
Če je suhost pare 90 %, potem je 10 % energije, za katero upravljavec postroja verjame, da je na voljo, že izgubljene. Poleg tega so običajni merilniki pretoka podvrženi povečani merilni napaki (običajno 5-8 %), kadar kotel zapušča tudi tekoča frakcija.
Splošna sistemska varnost je odvisna od kakovosti pare
Za optimizacijo življenjske dobe, razpoložljivosti, učinkovitosti in splošne varnosti kotla je nujna celovita analiza vode in pare. Kompaktni sistemi SWAS ponujajo popolno analizo vodno/parnih ciklov, vključno s pripravo vzorcev za merjenje parametrov, kot so kationska prevodnost, pH, raztopljeni kisik, motnost, trdota, redox (ORP) ter vsebnost natrija, silicijevega dioksida, fosfatov, amonija, železa, bakra in še kaj.
S temi instrumenti boste vedno vedeli, kaj se dogaja v vašem procesu, hkrati pa boste izboljšali varnost.
Upravljanje porabe energije sistemov za oskrbo s paro, stisnjenim zrakom, plini in sistemov za ogrevanje ali hlajenje se začne z izbiro ustreznih instrumentov
Sistemi ogrevanja in hlajenja so ključni za vsakodnevno obratovanje. Seznanite se z rekuperacijo odpadne toplote (WHR), daljinskim ogrevanjem in hlajenjem, procesnim ogrevanjem in hlajenjem ter s tem, kako pri teh sistemih varčevati.
Z uporabo rešitev za upravljanje porabe energije Endress+Hauser lahko zanesljivo prepoznate slabosti in potencial prihrankov sistema za pripravo stisnjenega zraka.
Dodatne informacije o varčevanju energije v podpornih sistemih
Študija primera
Inovativni energetski koncept Swiss Life Arene v Zürichu je še posebej očiten pri hlajenju. Ponudnik energetskih storitev ewz za monitoring učinkovitosti uporablja tehnologijo Endress+Hauser.
Spoznajte, kako znižati stroške energije z uporabo procesne instrumentacije. Prenesite si infografiko s spleta, da si ogledate nekaj nasvetov in na kaj je potrebno pomisliti pri razmišljanju o ustreznih merilnih tehnologijah.
E-knjiga o varčni rabi energije za vse industrijske panoge
Sistemi za oskrbo s paro, stisnjenim zrakom, industrijskimi plini ter sistemi za ogrevanje ali hlajenje ponujajo številne priložnosti za prihranke. Temeljit monitoring lahko zmanjša porabo energije za 5 do 15 %.
Uporabljamo piškotke, da bi lahko izboljšali vašo izkušnjo med brskanjem, zbirali statistične podatke za izboljšanje delovanja spletnega mesta in zagotavljali prilagojene oglase ali vsebine.
Z izbiro "Sprejmi vse" se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Za podrobnosti si oglejte naš Pravilnik o piškotkih .