Kako do prihrankov energije pri oskrbi s stisnjenim zrakom
Do 10 % električne energije, ki jo porabi industrija, se porabi za pripravo stisnjenega zraka. 95 % te porabe so procesne izgube v obliki toplote. Poleg tega prihaja do izgub pripravljenega stisnjenega zraka zaradi puščanj distribucijskega sistema. Kljub navedenemu se finančne izgube, ki so posledica neučinkovitosti sistemov za oskrbo s stisnjenim zrakom, podcenjuje, ignorira ali sprejema kot neizogibne.
Izgube te vrste je mogoče zmanjšati z uporabo rešitev za upravljanje porabe energije, ki omogočajo zanesljivo prepoznavanje slabosti in potenciala prihrankov vašega sistema za oskrbo s stisnjenim zrakom ter trajen monitoring specifične porabe energije kompresorjev.
Učinkovitost sistemov za oskrbo s stisnjenim zrakom
Zmanjšanje puščanja in monitoring filtrov, ki omogoča redukcijo tlaka, sta dve priložnosti, ki ju lahko izkoristite, da prihranite energijo in povečate učinkovitost svojega sistema za oskrbo s stisnjenim zrakom. Idealen stisnjen zrak je suh, saj vlaga sčasoma lahko povzroči okvare sistema. Uporaba merilnikov, kot je naš t-mass I 500, ki meri pretok, lahko zagotovi varnost kompresorjev. Monitoring tlaka sistema pa omogoča zmanjšanje energetskih izgub.
Učinkovitost sistema za oskrbo s stisnjenim zrakom lahko povečate takole:
Kolikor je mogoče, odpravite puščanja
Spremljajte stanja filtrov
Kompresorjem dovajajte čim hladnejši zrak
Izkoristite kompresorsko toploto
Znižajte delovni tlak sistema
Kompresorji naj bodo v prostem teku, ko niso potrebni
Stalno spremljajte učinkovitost kompresorjec, informacije o vzdrževalnih intervalih
Monitoring sistema za stisnjen zrak z inteligentnimi instrumenti
Do 30 % proizvedenega stisnjenega zraka »izgine« zaradi netesnosti distribucijskih poti. Z uvedbo ustreznih vzdrževalnih ukrepov lahko to zmanjšate na 10-20 %. Rezultat je manjša poraba energije. V velikih sistemih to lahko pomeni znaten letni prihranek.
Z uporabo rešitev za upravljanje porabe energije Endress+Hauser lahko zanesljivo prepoznate slabosti in potencial prihrankov sistema za pripravo stisnjenega zraka. Dodatno lahko za vsak kompresor spremljate razmerje med vloženo energijo in količino pripravljenega stisnjenega zraka.
S temi instrumenti boste vedno vedeli, kaj se dogaja v vašem procesu, hkrati pa boste izboljšali varnost.
Upravljanje porabe energije sistemov za oskrbo s paro, stisnjenim zrakom, plini in sistemov za ogrevanje ali hlajenje se začne z izbiro ustreznih instrumentov
Potencialne prihranke pri rabi energije lahko najdemo v različnih podpornih sistemih in v različnih aplikacijah. Izkoristki kotlov in kakovost pare sta dobri izhodiščni točki.
Sistemi ogrevanja in hlajenja so ključni za vsakodnevno obratovanje. Seznanite se z rekuperacijo odpadne toplote (WHR), daljinskim ogrevanjem in hlajenjem, procesnim ogrevanjem in hlajenjem ter s tem, kako pri teh sistemih varčevati.
Več o ponudbi Endress+Hauser za namen varčevanja z energijo
Študija primera Swiss Life Arena
Inovativni energetski koncept Swiss Life Arene v Zürichu je še posebej očiten pri hlajenju. Ponudnik energetskih storitev ewz za monitoring učinkovitosti uporablja tehnologijo Endress+Hauser.
Energy savings infographic
Spoznajte, kako znižati stroške energije z uporabo procesne instrumentacije. Prenesite si infografiko s spleta, da si ogledate nekaj nasvetov in na kaj je potrebno pomisliti pri razmišljanju o ustreznih merilnih tehnologijah.
Izboljšave oskrbe s paro
Para je glavni prenosni medij toplote v različnih proizvodnih procesih. Njena varna priprava, prenos in uporaba je bistvenega pomena.
Pri regulaciji procesov in v drugih industrijskih aplikacijah je učinkovitost ključna. Osebje mora varčevati z energijo in zmanjševati stroške, a ohranjati varnost, kakovost, zanesljivost in preprečevati izpade proizvodnje.
Uporabljamo piškotke, da bi lahko izboljšali vašo izkušnjo med brskanjem, zbirali statistične podatke za izboljšanje delovanja spletnega mesta in zagotavljali prilagojene oglase ali vsebine.
Z izbiro "Sprejmi vse" se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Za podrobnosti si oglejte naš Pravilnik o piškotkih .