Poskusite iskati po ključnih besedah, šifri izdelka ali številki naročila ali serijski številki, npr. „CM442“ ali „tehnične informacije“
Za začetek iskanja vnesite vsaj dva znaka.
  • Zgodovina
Product picture barstock thermowell TA566

TA566
Barstock thermowell

Made of drilled barstock material. Mainly used in heavy duty or general purpose applications.

TA566
Please Wait (spinning wheel)
Nalaganje cene
Cene trenutno niso na voljo
Price on request

Lastnosti na dlani

  • Max. process pressure (static)

    500 bar (7252 psi)

  • Maximum standard immersion length

    900 mm (35,43")

  • Max. immersion length on request

    5.000 mm (196,85")

Področje uporabe

Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.

TA566 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers mainly in heavy duty applications

Prednosti

  • The extension, the immersion and the tapering lengths can be chosen according to process requirements

  • A wide choice of standard diameters and materials is available; other versions can be ordered according to specification

  • Different grades of surface finishing are also available

  • The process connection is threaded. The thermowell stem shape can be straight or stepped for fast response time

Segment Extended

  • Vrhunski produkti

  • Visoko funkcionalni in praktični

Tehnična odličnost

Preprostost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Enostavni produkti

  • Lahka izbira, vgradnja in uporaba

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Standardni produkti

  • Zanesljivi, robustni, nezahtevni za vzdrževanje

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Vrhunski produkti

  • Visoko funkcionalni in praktični

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Specialni produkti

  • Zasnovani za posebej zahtevne aplikacije

Tehnična odličnost

Preprostost

Spremenljivo

FLEX izbira Tehnična odličnost Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zadostite svojim osnovnim merilnim potrebam

Tehnična odličnost
Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Obvladajte ključne procese na preprost način

Tehnična odličnost
Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Optimirajte procese z inovativnimi tehnologijami

Tehnična odličnost
Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Imejte pod nadzorom najzahtevnejše aplikacije

Tehnična odličnost
Preprostost

Spremenljivo

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products