Poskusite iskati po ključnih besedah, šifri izdelka ali številki naročila ali serijski številki, npr. „CM442“ ali „tehnične informacije“
Za začetek iskanja vnesite vsaj dva znaka.
  • Zgodovina
Unifit CPA842 - Hygienic assembly for pH/ORP, oxygen and cell growth sensors

Process assembly
Unifit CPA842

Hygienic assembly for the life sciences, food & beverage industries

CPA842
Please Wait (spinning wheel)
Nalaganje cene
Cene trenutno niso na voljo
Price on request

Lastnosti na dlani

  • Process temperature

    -15 to 140 °C (5 to 280 °F)

  • Process pressure

    16 bar up to 140 °C (232 psi up to 284 °F)

Področje uporabe

The Unifit CPA842 process assembly meets highest requirements concerning inline cleaning and sterilization. It allows the easy installation of pH/ORP, oxygen, conductivity or cell growth sensors into tanks and pipelines of hygienic and sterile applications. Unifit is designed according to EHEDG, 3-A, ASME BPE, FDA and USP 88 class VI.

Unifit CPA842 is intended for permanent installation in tanks and pipework in:

  • Food and beverage

  • Life sciences

  • Chemicals

It is suitable for use with pressures of up to 16 bar (stainless steel).

Prednosti

  • Hygienic design according to EHEDG class I, 3-A standard 74-05, FDA, ASME BPE and USP 88 class VI avoids cross-contamination

  • No contamination thanks to leak-tight, built-in electrode seal

  • Less build-up of residues thanks to electropolished surface (Ra=0.38 µm or 0.76 µm)

  • Suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP)

  • Flexible adaptation to all applications by various hygienic process connections

  • Enostavni produkti

  • Lahka izbira, vgradnja in uporaba

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Standardni produkti

  • Zanesljivi, robustni, nezahtevni za vzdrževanje

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Vrhunski produkti

  • Visoko funkcionalni in praktični

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Specialni produkti

  • Zasnovani za posebej zahtevne aplikacije

Tehnična odličnost

Preprostost

Spremenljivo

FLEX izbira Tehnična odličnost Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zadostite svojim osnovnim merilnim potrebam

Tehnična odličnost
Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Obvladajte ključne procese na preprost način

Tehnična odličnost
Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Optimirajte procese z inovativnimi tehnologijami

Tehnična odličnost
Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Imejte pod nadzorom najzahtevnejše aplikacije

Tehnična odličnost
Preprostost

Spremenljivo