Področje uporabe
The switching unit FTL325P is used for point level detection in liquid tanks and bulk material silos, also in hazardous explosion areas. Also suitable for liquid detection in pipes for dry running protection for pumps and overfill prevention for tanks with combustible or non-combustible liquids harmful to water. Up to 3 measuring devices for two-point control and point level detection. Functional safety up to SIL3 in accordance to IEC 61508 using Liquiphant with electronic insert FEL57.
Switching unit with intrinsically safe signal circuit for connection to Liquiphant or Soliphant.
Ambient temperature: -20 to +60°C (-4 to +158°F) and DIN version only +50°C
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, marine approvals
Prednosti
Nivotester FTL325P for connecting one, two or three measuring cells (1-, 2- or 3-channel devices)
Intrinsically safe signal circuits Ex ia for use of measuring sensor in explosion hazardous areas
Functional safety up to SIL2 through line monitoring. Simplified proof testing to WHG/SIL by pressing push-button
DIN Rail housing for simple series installation on standard rails in switch cabinet
Simple wiring using pluggable terminal blocks
Inputs are galvanically isolated from each other, from the mains and from the outputs
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
Nivotester FTL325P
Vibronic
EN SL Izbira drugega jezika 29/09/202028/06/201914/08/201501/02/2003Jezik:
angleščina
Verzija:
29/09/2020
Velikost datoteke:
579.8 KB
Ime datoteke:
TI00350FEN_1520.pdf
-
-
-
Navodila za uporabo (BA)
Nivotester FTL325P, single-channel
Vibronic
EN SL Izbira drugega jezika 29/09/202028/06/2019Jezik:
angleščina
Verzija:
29/09/2020
Velikost datoteke:
618.6 KB
Ime datoteke:
BA01971FEN_0220.pdf
-
-
-
Navodila za uporabo (BA)
Nivotester FTL325P, 3-channel
Vibronic
EN SL Izbira drugega jezika 21/06/202129/09/202028/06/2019Jezik:
angleščina
Verzija:
21/06/2021
Velikost datoteke:
1.2 MB
Ime datoteke:
BA01970FEN_0321.pdf
-
-
-
Kratka navodila (KA)
Nivotester FTL325P, 3-kanalni
Vibronic
EN SL Izbira drugega jezika 21/06/202129/09/202028/06/2019Jezik:
slovenščina
Verzija:
21/06/2021
Velikost datoteke:
879.6 KB
Ime datoteke:
KA01432FSL_0321.pdf
-
-
-
Kratka navodila (KA)
Enokanalni Nivotester FTL325P
Vibronic
EN SL Izbira drugega jezika 29/09/202028/06/2019Jezik:
slovenščina
Verzija:
29/09/2020
Velikost datoteke:
543 KB
Ime datoteke:
KA01431FSL_0220.pdf
-
-
-
Kratka navodila (KA)
KA Nivotester FTL325P, 3-kanalni Detektor nivoja s PFM vhodom
Vibronic
EN SL Izbira drugega jezika 18/06/2024Jezik:
slovenščina
Verzija:
18/06/2024
Velikost datoteke:
366 KB
Ime datoteke:
KA01702FSL_0124-00.pdf
-
-
-
Kratka navodila (KA)
Nivotester FTL325 Betriebsanleitung
Mit eigensicherem Signalstromkreis zum Anschluss an Messaufnehmer
Liquiphant und SoliphantEN SL Izbira drugega jezika 24/07/201516/02/200401/04/2001Jezik:
angleščina
Verzija:
24/07/2015
Velikost datoteke:
605.2 KB
Ime datoteke:
KA00168FA6_1315.pdf
-
-
-
Kratka navodila (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuctions Liquiphant M/S + FEL57
Selbsttest
Self testEN SL Izbira drugega jezika 27/02/201701/03/2002Jezik:
angleščina
Verzija:
27/02/2017
Velikost datoteke:
227.1 KB
Ime datoteke:
KA00147FA6_1316.pdf
-
-
-
Kratka navodila (KA)
KA Nivotester FTL325P, enokanalni Detektor nivoja s PFM vhodom
Vibronic
EN SL Izbira drugega jezika 18/06/2024Jezik:
slovenščina
Verzija:
18/06/2024
Velikost datoteke:
348.5 KB
Ime datoteke:
KA01701FSL_0124-00.pdf
-
-
-
Kratka navodila (KA)
Nivotester FTL 325 P-# 1# 1Bedienungsanleitung
Füllstandgrenzschalter mit PFM- Eingang.
EN SL Izbira drugega jezika 24/07/201501/04/2001Jezik:
angleščina
Verzija:
24/07/2015
Velikost datoteke:
440.9 KB
Ime datoteke:
KA00167FA6_1315.pdf
-