Poskusite iskati po ključnih besedah, šifri izdelka ali številki naročila ali serijski številki, npr. „CM442“ ali „tehnične informacije“
Za začetek iskanja vnesite vsaj dva znaka.
  • Zgodovina
Liquipoint FTW31 - Conductive point level detection

Conductive
Point level detection
Liquipoint FTW31

Rod probe for multipoint detection for up to 5 switch points

FTW31
Please Wait (spinning wheel)
Nalaganje cene
Cene trenutno niso na voljo
Price on request

Lastnosti na dlani

  • Process temperature

    -40 °C ... 100 °C
    (-40 °F ... 212 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 10 bar
    (Vacuum ... 145 psi)

  • Min. conductivity of medium

    10 µS/cm

Področje uporabe

The Liquipoint FTW31 offers simple and safe point level detection in conductive liquids. It offers numerous measuring possibilities due to multipoint detection (up to 5 rods).

For use in conductive liquids (as of 10μS/cm). For overfill prevention, dry running protection,
two-point control of pumps or multiple point detection.

  • Process connections: Threads

  • Sensor length: 0.1 to 4m (3.9 to 157")

  • Temperature: -40 to 100°C (-40 to 212°F)

  • Pressure: -1 to 10bar (-14.5 to 145psi)

  • International explosion protection certificates, overfill prevention and leakage detection certificate WHG

Prednosti

  • Cost-effective probe for conductive liquids with detection of up to five point levels with one probe

  • No calibration required

  • Standard setting for the most common conductive liquids

  • No moving parts in the tank - long service life, reliable operation with no wear or blockages

Segment Fundamental

  • Enostavni produkti

  • Lahka izbira, vgradnja in uporaba

Tehnična odličnost

Preprostost

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Enostavni produkti

  • Lahka izbira, vgradnja in uporaba

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Standardni produkti

  • Zanesljivi, robustni, nezahtevni za vzdrževanje

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Vrhunski produkti

  • Visoko funkcionalni in praktični

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Specialni produkti

  • Zasnovani za posebej zahtevne aplikacije

Tehnična odličnost

Preprostost

Spremenljivo

FLEX izbira Tehnična odličnost Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zadostite svojim osnovnim merilnim potrebam

Tehnična odličnost
Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Obvladajte ključne procese na preprost način

Tehnična odličnost
Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Optimirajte procese z inovativnimi tehnologijami

Tehnična odličnost
Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Imejte pod nadzorom najzahtevnejše aplikacije

Tehnična odličnost
Preprostost

Spremenljivo

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predhodnik