©Endress+Hauser
Področje uporabe
The Nivotester FTW325 is a point level switch with intrinsically safe signal circuit for connection to a conductive sensor. It has a compact housing for easy series mounting on a standard DIN rail in the cabinet.
For point level detection in tanks for liquids also for hazardous areas. Overfill prevention for tanks with flammable or non-flammable water-polluting liquids. Pump dry running protection.
Mounting: Standard rails in cabinet
Two-point control and point level detection
Ambient temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)
International explosion protection certificates
Prednosti
Cost-effective point level switch for conductive liquids
Intrinsically safe signal circuit EEx ia IIC for using sensors in hazardous areas
Line monitoring up to the sensor
Configurable sensitivity range
Alarm relay can be switched as second level relay (SPDT)
Easy wiring thanks to pluggable terminal blocks
Segment Lean
Standardni produkti
Zanesljivi, robustni, nezahtevni za vzdrževanje
Tehnična odličnost
Preprostost
©Endress+Hauser
Enostavni produkti
Lahka izbira, vgradnja in uporaba
Tehnična odličnost
Preprostost
Standardni produkti
Zanesljivi, robustni, nezahtevni za vzdrževanje
Tehnična odličnost
Preprostost
Vrhunski produkti
Visoko funkcionalni in praktični
Tehnična odličnost
Preprostost
Specialni produkti
Zasnovani za posebej zahtevne aplikacije
Tehnična odličnost
Preprostost
FLEX izbira
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
Loading alternative products
Characteristic / Application
2-channel level measurement device, level limit, switch delay, two-point control
Supply / Communication
85V ... 253V AC 20V ... 30V AC 20V ... 60V DC
Ambient temperature
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, NEPSI, EAC
Največkrat preneseno
Product family: Nivotester
Angleška različica - 07/2022
Productroot: FTW325-
Declaration number: EU_01043_01.22
Jezik:
angleščina
Verzija:
13/07/2022
Velikost datoteke:
1002.3 KB
Ime datoteke:
EU_01043_01.22.pdf
KA Nivotester FTW325
Slovenska različica - 03/2024
Konduktivna izvedba
Detektor nivoja
EN
SL
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SV TH TR ZH
15/03/2024
Jezik:
slovenščina
Verzija:
15/03/2024
Velikost datoteke:
345.3 KB
Ime datoteke:
KA01705FSL_0124-00.pdf
Dokumenti 27
Nivotester FTW 325 Technical Information
Point level switch with intrinsically safe signal circuit for connecting to conductive sensors
EN
SL
nemščina French italijanščina japonščina poljščina romunščina ruščina slovaščina
04/11/2014
07/05/2014
01/12/2003
Jezik:
angleščina
Verzija:
04/11/2014
Velikost datoteke:
240.5 KB
Ime datoteke:
TI00373FEN_1414.pdf
Nivotester FTW325
Operating Instructions
Point level switch with intrinsically safe signal circuit for connecting to conductive sensors
EN
SL
bolgarščina nemščina grščina španščina estonščina French hrvaščina italijanščina japonščina nizozemščina portugalščina ruščina švedščina
20/08/2015
04/11/2014
02/06/2014
29/01/2004
Jezik:
angleščina
Verzija:
20/08/2015
Velikost datoteke:
496.1 KB
Ime datoteke:
KA00199FA6_1515.pdf
Konduktivna izvedba Detektor nivoja
EN
SL
bolgarščina češčina danščina nemščina grščina španščina estonščina finščina French hrvaščina madžarščina indonezijščina italijanščina japonščina korejščina Lithuanian Latvian nizozemščina norveščina poljščina portugalščina romunščina ruščina slovaščina švedščina tajščina turščina kitajščina
15/03/2024
Jezik:
slovenščina
Verzija:
15/03/2024
Velikost datoteke:
345.3 KB
Ime datoteke:
KA01705FSL_0124-00.pdf
EN
SL
kitajščina
31/01/2023
05/04/2021
21/05/2013
Jezik:
angleščina
Verzija:
31/01/2023
Velikost datoteke:
514.3 KB
Ime datoteke:
XA01162FEN_0322-00.pdf
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB II (2) G [Ex ib Gb] IIC/IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Jezik:
angleščina
Verzija:
11/10/2021
Velikost datoteke:
403.5 KB
Ime datoteke:
XA02729FEN_0121-00.pdf
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB II (2) G [Ex ib Gb] IIC/IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC
EN
SL
bolgarščina češčina danščina nemščina grščina španščina estonščina finščina French hrvaščina madžarščina italijanščina Lithuanian Latvian nizozemščina poljščina portugalščina romunščina slovaščina švedščina
30/08/2021
23/03/2020
15/04/2016
20/01/2015
01/11/2008
Jezik:
slovenščina
Verzija:
30/08/2021
Velikost datoteke:
406.1 KB
Ime datoteke:
XA00196FSL_1620.pdf
[Ex ia Ga] IIC X [Ex ia Ga] IIB X [Ex ia Da] IIIC X
EN
SL
ruščina
15/08/2022
23/03/2020
23/02/2018
30/01/2018
30/09/2017
Jezik:
angleščina
Verzija:
15/08/2022
Velikost datoteke:
406.3 KB
Ime datoteke:
XA01680FEN_0522-00.pdf
Konduktive Stab- und Seilsonden mit Messumformer
Nivotester FTW470Z, FTW520Z, FTW570Z, FTW325
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.13-101 (DIBt)
EN
SL
nemščina
12/03/2020
08/08/2016
20/01/2015
01/08/2011
01/09/2007
Jezik:
nemščina
Verzija:
12/03/2020
Velikost datoteke:
11.6 MB
Ime datoteke:
ZE00043FDE_1620.pdf
CSA Drawing No.: 960532-0071 A Drawing Type: Installation Drawing
Jezik:
angleščina
Verzija:
01/03/2003
Velikost datoteke:
62.9 KB
Ime datoteke:
ZD105Fen.pdf
FM Drawing No.: 960532-0070 A Drawing Type: Control Drawing
Jezik:
angleščina
Verzija:
01/07/2003
Velikost datoteke:
39.8 KB
Ime datoteke:
ZD125FEN.PDF
Cenimo vašo zasebnost
Uporabljamo piškotke, da bi lahko izboljšali vašo izkušnjo med brskanjem, zbirali statistične podatke za izboljšanje delovanja spletnega mesta in zagotavljali prilagojene oglase ali vsebine.
Z izbiro "Sprejmi vse" se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Za podrobnosti si oglejte naš Pravilnik o piškotkih .
Prilagodi
Sprejmi samo bistveno
Sprejmi vse