Lastnosti na dlani
-
Max. process pressure (static)
50 bar (725 psi)
-
Maximum standard immersion length
4.000 mm (157,48")
-
Max. immersion length on request
10.000 mm (393,7")
Področje uporabe
The protection tube is used to match RTD thermometers, such as TST414 from Endress+Hauser, to protect the insert from chemical corrosion. It has a locking screw to fasten the thermometer in place and allows an easy replacement of the thermometer. Due to the reduced wall thickness, it is suggested to use it in processes with slow or medium process flow velocity.
TA414 is used to match RTD thermometers, as TST414, to protect the probe from chemical corrosion. The locking screw fastens the thermometer in place and allows an easy replacement of the thermometer.
Due to the reduced wall thickness, it is suggested to use TA414 in processes where no strong flow is present.
Prednosti
TA414 is used to match RTD thermometers, as TST414, to protect the probe from chemical corrosion
The locking screw fastens the thermometer in place and allows an easy replacement of the thermometer
Due to the reduced wall thickness, it is suggested to use TA414 in processes where no strong flow is present
Segment Extended
-
Vrhunski produkti
- Visoko funkcionalni in praktični
Tehnična odličnost
Preprostost

-
Standardni produkti
- Zanesljivi, robustni, nezahtevni za vzdrževanje
Tehnična odličnost
Preprostost
-
Specialni produkti
- Zasnovani za posebej zahtevne aplikacije
Tehnična odličnost
Preprostost
Spremenljivo
FLEX izbira | Tehnična odličnost | Preprostost |
---|---|---|
Segment Fundamental Zadostite svojim osnovnim merilnim potrebam |
Tehnična odličnost
|
Preprostost
|
Segment Lean Obvladajte ključne procese na preprost način |
Tehnična odličnost
|
Preprostost
|
Segment Extended Optimirajte procese z inovativnimi tehnologijami |
Tehnična odličnost
|
Preprostost
|
Segment Xpert Imejte pod nadzorom najzahtevnejše aplikacije |
Tehnična odličnost
|
Preprostost
Spremenljivo |
-
-
Tehnične informacije (TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN SL 26/09/2005Jezik:
angleščina
Verzija:
26/09/2005
Velikost datoteke:
127.9 KB
Ime datoteke:
TI138ten.pdf
-
-
-
Tehnične informacije (TI)
TA414
Pipe thermowell
threaded and with fixing screw
G½" process connectionEN SL 05/11/202001/06/1998Jezik:
angleščina
Verzija:
05/11/2020
Velikost datoteke:
266.1 KB
Ime datoteke:
TI00228TEN_1320.pdf
-
-
-
Navodila za uporabo (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN SL 01/12/2016Jezik:
angleščina
Verzija:
01/12/2016
Velikost datoteke:
1.3 MB
Ime datoteke:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Posebna dokumentacija (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jezik:
angleščina
Verzija:
14/07/2021
Velikost datoteke:
478.5 KB
Ime datoteke:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Področja dejavnosti (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jezik:
nemščina
Verzija:
04/02/2025
Velikost datoteke:
18.9 MB
Ime datoteke:
FA00006Tde.pdf
-
-
-
Področja dejavnosti (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Jezik:
angleščina
Verzija:
04/02/2025
Velikost datoteke:
19.1 MB
Ime datoteke:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Področja dejavnosti (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoJezik:
italijanščina
Verzija:
09/07/2024
Velikost datoteke:
20.3 MB
Ime datoteke:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Področja dejavnosti (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Jezik:
italijanščina
Verzija:
17/02/2020
Velikost datoteke:
30.6 MB
Ime datoteke:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Področja dejavnosti (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Jezik:
španščina
Verzija:
20/04/2018
Velikost datoteke:
5.5 MB
Ime datoteke:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Področja dejavnosti (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Jezik:
japonščina
Verzija:
17/02/2020
Velikost datoteke:
38.9 MB
Ime datoteke:
FA00006TJA_2020.pdf
-